Termékek közzététele
L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Small bacteriological incubator. It has a corrosion resistant chamber with adjustable shelves and a temperature range of approximately 30-70 degrees centigrade. Used in laboratories to grow cultures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL2570
  • TermékcsaládIncubator
  • TermékcsoportBacteriological
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)990
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem