Termékek közzététele
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL2575
  • TermékcsaládIncubator
  • TermékcsoportPlatelet
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1520
  • Szélesség (mm)1040
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem