Termékek közzététele
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Rotator mixer. It operates between 1-20 RPM oscillation and has reversible cushioning that cradles specimen tubes. It can accommodate up to fifteen 12 X 75ml tubes or ten 17X100ml tubes and has a precision controlled platform with mixing adjusting zones of 1-48 degrees angle. Used for uniform specimen suspension mixing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL7330
  • TermékcsaládRotator
  • TermékcsoportMixer
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)280
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem