Termékek közzététele
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

The projector shall provide computer and video projections. Minimum features included: Brightness of not less than 1500 ANSI ( American National Standards Institute) Lumens, and a minimum resolution format of 1024 X 768 pixels (XGA). The projector shall be portable and weigh no more than 10 pounds. It shall include a zoom lens and computer and video input ports.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0385
  • TermékcsaládProjector
  • TermékcsoportMultimedia/Data
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásFelszerelési elem