Termékek közzététele
M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile
SEPS2BIM

M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile

ICU mobile infant incubator. Mobile unit consisting of a plastic hood enclosed controlled environment. Includes port access, on-door thermometer, oxygen port inlets, heating and humidification systems to create forced air circulation. To be used in the neonatal ICU to provide warm comfortable environments to premature neonates and critically ill newborns.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0810
  • TermékcsaládIncubator
  • Termékcsoport Mobile
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1550
  • Szélesség (mm)1120
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem