Termékek közzététele
M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output
SEPS2BIM

M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output

Dual output electrosurgical unit. Solid state power source with foot switch jacks, monopolar and bipolar outputs, and four independent modes of operation. Used in the operating room or surgicenter as an alternative to the scalpel for cutting tissue.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM3175
  • TermékcsaládElectrosurgical Unit
  • TermékcsoportDual Output
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem