Termékek közzététele
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)
Infant scale with approximately 35 pound capacity. Unit consists of a removable acrylic cradle with built-in tape measure. Weighs in pounds and ounces or kilograms and grams, and it has an automatic weight lock, automatic averaging, zeroing and re-weight feature with tare function. Used to weigh newborns and infants.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4010
  • TermékcsaládScale
  • TermékcsoportInfant
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)690
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem