Termékek közzététele
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Infant scale. Unit comes with a stainless steel platform. It is battery operated and equipped with low battery indicator. It has a self-contained digital LED display with automatic shutoff; accuracy to 1 gram. Unit is designed for daily/serial weighing of infants in incubators and cradle warmers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4015
  • TermékcsaládScale
  • TermékcsoportInfant
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem