Termékek közzététele
M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4/5 csillag4.4(9 vélemény)
Folding bariatric patient transport wheelchair with a capacity of at least 500 lbs. Constructed with a heavy duty steel frame and double cross brace, with detachable armrest and swing away footrests. Unit has heavy duty front casters and rear wheels with precision wheel bearings in front and rear assembly. Unit is used for patient movement.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4710
  • TermékcsaládWheelchair
  • TermékcsoportPatient
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)990
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)1240
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText