Termékek közzététele
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0/5 csillag5.0(10 vélemény)
Urodynamic measurement system. Unit consists of uroflowmeter to measure urinary flow, urethral pressure profilometer to measure urethral pressure, multi-channel cystometer to measure bladder capacity and response, and electromyographic recording to measure sphincter and other muscle activity. It includes a LCD monitor, a desktop PC, color printer, and automatic calibration. System is designed to evaluate the storage and transportation of urine in the urinary tract and the cause of abnormal voiding (urination).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4800
  • TermékcsaládUrodynamic Measurement System w/Video
  • TermékcsoportUrodynamic Measurement System w/Video
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1730
  • Szélesség (mm)640
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem