Termékek közzététele
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
Ceiling mounted surgical light. Consists of a single lamp head up to 24" in diameter depending on the manufacturer. Unit provides heat filtered, color corrected light. Most lights require a minimum ceiling height of 8 feet 2 inches; check manufacturers' specific recommendations. Light head is in a movable yoke attached to a column hanging from the ceiling. For minor surgery and obstetrical procedures. Physical dimensions refer to the retracted light; one length of the dual swing arm around the center mount for width and depth and the height is the combined lamp head and folded arms height.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM7470
  • TermékcsaládLight
  • TermékcsoportSurgical
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)510
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)810
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem