Termékek közzététele
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7/5 csillag4.7(14 vélemény)
Central processor for the analysis of Holter monitor recordings. System permits the high speed downloading of Holter recordings into a central database, automated recording analysis and storage, report generation, listing clinical findings and tracking final reports. System may include a monitor, keyboard, scanner, printer, input port and a disk drive storage device.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM7770
  • TermékcsaládComputer
  • TermékcsoportHolter Monitor Analysis System
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem