Termékek közzététele
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Shall be a hydraulically height-adjustable shower trolley for patient transfer and shower. It shall be approximately 77" long x 30" wide with minimum height adjustments range between 23 - 33". It shall have a minimum lift capacity of 330 pounds. Casters shall be a minimum of 4" with wheel locking brakes. Shower Trolley may be configured to work manually or with a battery/electric height adjustment. The unit shall come complete with a wall panel that includes a patient shower and disinfection system, thermostatic mixer and temperature gauge and a stainless steel flush sink.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8000
  • TermékcsaládShower Trolley System
  • TermékcsoportComplete
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1140
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)2110
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem