Termékek közzététele
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Hand/foot ultraviolet cabinet UVA-UVB combination system. Unit consists of one cabinet with two units in the cabinet. Patients hands are placed into the upper and feet in the lower level unit. Device is used in Dermatology for the treatment of certain skin conditions with ultraviolet light.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8192
  • TermékcsaládBooth
  • TermékcsoportTreatment
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1190
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)660
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem