Termékek közzététele
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Psychiatric patient shower. Shall be vandal-proof. Shower head shall be designed for prison use, shall have smooth surfaces with no projection that can be used as a catch or hook; shall have flat back arranged for bolting directly to the wall and shall be tapped for 1/2 inch pipe connecting to tempered water line; the head shall have a tamperproof removable face not less than 3-1/2 inch diameter; the shower head shall be installed not less than 6 feet above the floor and shall deliver the spray within a 3 foot circle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP5350
  • TermékcsaládShower
  • TermékcsoportPatient
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)510
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásFelszerelési elem