Termékek közzététele
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
SEPS2BIM

P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
A free standing, single compartment (16"x36"x24"), #14 gauge Type 304 stainless steel, cage washing sink with gooseneck spout and lever handle drain. Sink is all welded construction with rolled rims. Ends and integral drainboards are welded. Sink has 15" high back, stainless steel adjustable angle frame legs and soap dish. It is available with or without drainboard(s). For general purpose use in laboratory research and vet areas for washing small animal cages. Pricing based upon a sink with 24" left drainboard.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP6150
  • TermékcsaládSink
  • TermékcsoportCage Washing
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1300
  • Szélesség (mm)1570
  • Mélység (mm)690
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem