Termékek közzététele
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Radiopharmaceutical and biological refrigerator with key-lock door. This unit is lead-lined with 1/8 inch lead on all sides for radiopharmaceuticals, biologicals and other radioactive materials. Freezer compartment and refrigerator eliminates thermal lag placement of cooling units inside the shielding. This unit is used as a storage unit in hospitals and laboratories that handle radioactive materials.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR6900
  • TermékcsaládRefrigerator
  • TermékcsoportBio
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)940
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)610
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem