Termékek közzététele
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

General purpose refrigerator approximately 84x27x37. This unit is corrosion resistant stainless steel. It has a single self closing door with safety stops. This refrigerator is generally used in commercial kitchens, hospitals and schools.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR7050
  • TermékcsaládRefrigerator
  • Termékcsoport25 Cubic Feet
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2130
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)890
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem