Termékek közzététele
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), gravity, sterilizer with integral steam generator w/ approximately 16"H x 16"W x 26"D chamber. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 100° C to 135°C (212°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). Various electrical configurations are available for the integral steam generator, for pricing purposes 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS is used.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0107
  • TermékcsaládSterilizer
  • TermékcsoportElec
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)690
  • Mélység (mm)970
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem