Termékek közzététele
S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL

A recessed mounted (through one wall), double power doors (vertical sliding), vacuum, sterilizer with integral steam generator. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). NOTE: Various electrical configurations are available for the integral steam generator, for pricing purposes 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS is used.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0237
  • TermékcsaládSterilizer
  • TermékcsoportElec
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)1170
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem