Termékek közzététele
X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted

Apron and gloves rack. This is a wall unit which holds aprons and gloves. The body is heavy gauge steel finish in gray or green baked enamel, glove and apron holding arms are aluminum. The unit's convenient on wall storage will prolong the useful life of your protection aprons by helping prevent damage to internal components.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX3150
  • TermékcsaládRack
  • TermékcsoportApron/Gloves
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)410
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem