Termékek közzététele
X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital
SEPS2BIM

X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital

4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)
This system is specifically designed to perform biplane radiographic/fluoroscopic examinations in the Cardiology Department. On-line digital cardiac image processing will provide instant availability of images for review. This units characteristics and components include 100 kW micro-processor controlled X-ray generators, C-arm and U arm with 9” multi-field Image Intensifier, integrated X-ray tube unit and cine camera. The Digital Imaging for both the AP and Lateral planes shall consists of a computer, keyboard with acquisition, viewing monitor, and slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. It is recommended that the TV monitors be ceiling suspended. System to be procured with Cardiac Cath Lab computerized analysis/monitoring system.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX6190
  • TermékcsaládRadiographic/Fluoro Unit
  • TermékcsoportCardiac
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem