Termékek közzététele
X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography
SEPS2BIM

X6240 - Radiographic Unit, Computerized Tomography

4.8/5 csillag4.8(13 vélemény)
The CT Scanner System is an noninvasive radiographic technique that involves the reconstruction of a tomographic plane of the body from a large number of collected x-ray absorption measurements taken during a scan around the body's periphery. The CT System shall be a single gantry, whole body scanning system appropriate to support tertiary care facilities with an annual projected workload of less than 5,500 separate studies. System includes DICOM 3.0 or latest version software protocol. System to be procured with turnkey installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX6240
  • TermékcsaládRadiographic Unit
  • TermékcsoportComputerized Tomography (CT)
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem