Termékek közzététele
X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging
SEPS2BIM

X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging

A dental radiographic unit providing three-dimensional images. The unit uses a cone-shaped beam to acquire an image in a single pass. The unit provides a superior high resolution 3D image with low radiation dosage. Allows comprehensive examination and precise information on the anatomy of a patients mouth, face and jaw areas by producing 3D images of all oral and maxillofacial structures.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX6510
  • TermékcsaládRadiographic Unit,
  • TermékcsoportDental
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2360
  • Szélesség (mm)1320
  • Mélység (mm)1450
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem