Termékek közzététele
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    The Rainkit Sanisub 800 is a complete lifting kit designed for clear water, flood water, and rainwater, ideal for parking ramps. It includes two Sanisub 800 pumps mounted on a stainless steel frame, operating alternately.
    The kit contains: a control box, PVC piping, a stainless steel frame, two pumps, and an alarm float.

    Specifikáció
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórainkit-sanisub-800
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanisub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)426
    • Szélesség (mm)363
    • Mélység (mm)454
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák