Termékek közzététele
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S
Sanicondens Clim Mini S

    Sanicondens Clim Mini S

    The Sanicondens Clim Mini S is a pump designed to lift air conditioning condensate. Its compact size allows it to fit easily into a wall-mounted air conditioner. It is both efficient and quiet (21 dB(A)), with the ability to suction up to 6 meters in height.When the condensate reaches a certain level in the detection unit, the pump automatically activates to suction and drain it.

    Specifikáció
    • Compact solution for discreet installation

      Quiet: only 21 dB(A)

      Safety system: 130°C thermal protector and anti-overflow alarm

      Easy monitoring: transparent base

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósanicondens-clim-mini-s
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanicondens Clim
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)33
    • Mélység (mm)120
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák