Termékek közzététele
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water
Sanifos 110 - waste water

    Sanifos 110 - waste water

    The Sanifos 110 is an automatic lifting station for residential or industrial waste. It can take waste from a toilet, basin, bath, shower, bidet, washing machine, dishwasher and sink. It is designed to take waste from a single residential dwelling. It has a single macerator pump with float activation method and has robust cutting blades to prevent clogging. The Sanifos 110 has a powerful automatic motor with quiet operation and a 110 litre storage tank. It offers easy handling for installation below ground level. The Sanifos 110 has two inlets that can take up to 110 mm and an additional two inlets that can take up to 50mm, and it discharges through 40 or 50mm pipework An external non return valve and shut off valve are needed for this unit (ean code 3308815077024).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanifos110
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanifos
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC003484
    • ETIM-névSewer tank