Termékek közzététele
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S
Sanigrease S

    Sanigrease S

    This grease trap can be installed in commercial kitchens producing up to 443 meals/day. It is easily installed as it fits through an existing door: 773 mm wide. It comes with a drain column for the models: SANIGREASE S 680C and SANIGREASE S 1600C. This is a rotation moulded recyclable polyethylene tank with sludge trap. There is an optional alarm available for this unit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanigreaseS
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanigrease
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • ETIM-kódEC010271
    • ETIM-névOil/petrol/grease trap