Termékek közzététele
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    The Sanishower is the ideal solution to install a shower in a new bathroom. Thanks to its versatility, thanks to its 2 low side entrances and its low engagement, it is now possible to install a shower without major work where you want. In addition, its low noise level (46 dB (A)) and aesthetic finish guarantee unparalleled discretion. Finally, the integrated pump can lift water up to 5m vertically and 50m horizontally.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanishower
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportPumps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)144
    • Szélesség (mm)162
    • Mélység (mm)309
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC010326
    • ETIM-névSelf-priming horizontal pump