Termékek közzététele
Sanitop
Sanitop
Sanitop

    Sanitop

    The Sanitop is similar to the original macerator pump designed by SFA 60 years ago, but it allows connection to a basin as well as a WC. A macerator is a pump that can be installed to take black waste water away from WC's, basins, showers and a range of other appliances. It is a pump featuring a cutting blade that grinds up waste into pulp for discharge through small bore pipework to a drainage pipe. The Sanitop has two inlets, to allow for both the WC and basin connection, it fits unobtrusively behind a WC and it discharges through 22, 28 or 32 mm pipework. With a quiet motor and the improved casing design the Sanitop Up looks neater and more discreet than ever. It is quieter and more efficient than other products on the market. The new design offers easy access to the tank for servicing and maintenance. A Sanialarm can be fitted to this product for added peace of mind if required.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSanitop
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanibroyeur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagPP-MD
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)5.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • ETIM-kódEC011009
    • ETIM-névFaeces pump with standard motor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia
    Csehország
    India
    Lengyelország
    Törökország
    Oroszország
    Vietnam
    Portugália
    Románia
    Spanyolország