Termékek közzététele
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    The Sanicubic 2 GR is the ideal lifting solution for lifting black water from single-family houses and apartments for high lifting heights. Indeed, in addition to its compact dimensions, this lifting station is equipped with 2 three-phase alternating dilerative pumps that can pump domestic wastewater up to 55°C from toilets, bathrooms, kitchens or laundries up to 39m vertically. It has a comfort control unit included in the delivery that ensures the monitoring, control and regulation of the useful volumes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFA020008
    • TermékcsaládSFA
    • TermékcsoportSanicubic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPE/PP
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
    • ETIM-kódEC011009
    • ETIM-névFaeces pump with standard motor