Termékek közzététele
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    Specifikáció
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31-204X-10_DE
    • TermékcsaládFlushing Devices
    • TermékcsoportSquare
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)176
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)8.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)0.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések