Termékek közzététele
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Archivált

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikáció
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31-18XX-10
    • TermékcsaládFlush plates
    • TermékcsoportYin Yang
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-08-18
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)181
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)22
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeMonaco
    • Gyártás helyeMonaco
    • Nettó tömeg (kg)0.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures