Termékek közzététele
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
    Signify

    55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    The Chloride 55 Line LED exit sign specification grade die cast aluminum family of commercial exit signs offer low profiles with even illumination of letter and greater aesthetic appeal.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Excellent uniform letter illumination
      • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
      Product Features:
      • UL listed for damp location
      • Available in matte black housing with brushed aluminum face, black, or white with a powder coat paint finish
      • All signs provided with shallow canopy for ceiling and end installations
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító55_Series_Die_Cast_Aluminum_LED_Exit_Sign
    • TermékcsaládChloride
    • TermékcsoportIndoor luminaires - Exit emergency
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész