Termékek közzététele
BL711 Micro Accent
BL711 Micro Accent
    Signify

    BL711 Micro Accent

    The BL711 Mini-Bullyte is an excellent choice for limited space applications. It’s all aluminum construction includes a fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth. Optics include a clear tempered glass lens and requires a 20W T3 or 35W maximum MR11. Energy saving LED is available to ensure even light distribution and long life.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Offers up to 50,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Die-cast aluminum construction
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool LEDs
      • Thermoset powdercoat finish
      • Pre-wired
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBL711_Micro_Accent
    • TermékcsaládHadco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Landscape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész