Termékek közzététele
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Round Downlights, Wall Wash and Accents

    Calculite 2" recessed features a discrete small aperture visual profile without compromise to options and features needed to fully accentuate application space.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCalculite_LED_2_Round_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • TermékcsaládLightolier
    • TermékcsoportIndoor luminaires - Downlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész