Termékek közzététele
iUL516 Inground
iUL516 Inground
    Signify

    iUL516 Inground

    Hadco’s IUL516 is a compact low voltage composite landscape luminaire for inground applications. Lamping sources include 35W maximum MR16 bi-pin lamp and LED. Construction includes a one-piece injection molded ULTEM® High Performance Polymer composite body with a single piece injected lens ring and gasketed lens. Twist-off operation for ease of maintenance.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Design flexibility
      • Up to 25,000 hour life with LED
      • Ensures long-lasting durability
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • ULTEM composite housing
      • Color impregnated material finish
      • Pre-wired
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóiUL516_Inground
    • TermékcsaládHadco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Landscape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész