Termékek közzététele
Legacy Tapered Round Aluminum Pole
Signify

Legacy Tapered Round Aluminum Pole

The Gardco TRA tapered round aluminum pole consists of a one-piece design fabricated aluminum tubing circumferentially welded to a structural quality hot rolled carbon steel plate. The poles are finished with either Architectural Class 1 anodizing or electrostatically applied TGIC polyester powdercoat.
Specifikáció
  • Product Benefits:
    • Built to withstand harsh environmental conditions
    • Superior corrosion resistance
    • Optimal strength and durability
    Product Features:
    • Available in various heights ranging from 8' to 39'
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLegacy-Tapered-Round-Aluminum-Pole
  • TermékcsaládGardco
  • TermékcsoportSite and area poles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás