Termékek közzététele
Legacy Straight Square Aluminum Pole
Legacy Straight Square Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Square Aluminum Pole

    The Gardco legacy straight square aluminum pole consists of a one piece square extruded aluminum lighting standard mounted to a cast aluminum base, a hinged aluminum base, or a structural quality carbon steel base tenon. This construction offers the corrosion resistance and flexibility of aluminum with the strength and integrity of steel. The poles are finished with either Architectural Class 1 anodizing or electrostatically applied TGIC polyester powder coat.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", 5" or 6" poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 33'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLegacy_Straight_Square_Aluminum_Pole
    • TermékcsaládGardco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész