Termékek közzététele
PureForm LED area P26
PureForm LED area P26
    Signify

    PureForm LED area P26

    Gardco PureForm LED area P26 features a sleek, low profile design and optimal performance. PureForm area medium is designed to achieve maximum pole spacing, with lumen output up to 62,000 lumens. Multiple distribution and shielding options are available to achieve maximum control. A full range of control options provides additional energy savings.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • New T3W & T4FT improved optics
      • Up to 192 lumen per watt
      Product Features:
      • Increased output to 62,000 lumens?
      • 13 lumen steps
      • Improved Efficacy up to +185 lpw
      • Different optics to achieve better results on field
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Outdoor Interact available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPureForm_LED_area_medium_P26
    • TermékcsaládGardco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Site & area
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész