Termékek közzététele
PureForm LED area P15
PureForm LED area P15
    Signify

    PureForm LED area P15

    Gardco PureForm LED area small square P15 features a sleek, low profile design. Precision optics are optimized for maximum efficiency and uniformity. Comfort optics are designed to enhance visual comfort by reducing glare and are ideally suited for pedestrian scale applications. Multiple optical distributions and color temperatures are available to allow you to customize your selection.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • Precision and comfort optics
      • Emergency battery
      • New T3W & T4FT improved optics
      Product Features:
      • Precision optics
      • Comfort optics
      • Increased output to 20,000 lumens?
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Improved Efficacy up to +160 lpw
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPureForm_LED_area_small_comfort_P15
    • TermékcsaládGardco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Site & area
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész