Termékek közzététele
SlimSurface LED Downlight
SlimSurface LED Downlight
    Signify

    SlimSurface LED Downlight

    SlimSurface LED is a low profile downlight intended for ceiling or wall mount applications. This 0.625" thick luminaire offers the appearance of a recessed downlight but is actually surface mounted.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • The thinnest available solution with an integral driver for existing J-boxes or new construction
      • Provides an affordable alternative to Air-Seal IC recessed housings or Fire-Rated boxes
      • Glare controlling lens for comfortable light distribution
      Product Features:
      • Choice of design with square and round apertures
      • Efficacy: 42-70 lm/w
      • 50,000 hour rated life
      • Dimming: Triac (10%), 0-10V
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSlimSurface_LED_Downlight
    • TermékcsaládLightolier
    • TermékcsoportIndoor luminaires - Downlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész