Termékek közzététele
TruGroove cove
TruGroove cove
    Signify

    TruGroove cove

    TruGroove Cove creates a smoothly illuminated low-glare environment with a "quiet" ceiling, free of striations. By adjusting. installation angles you can determine your distribution, and multiple lumen package choices help you direct the right amount of light within your space.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Highly-controlled asymmetric light throw
      • Single spec housing that can adjust the peak candela angle based on mounting orientation
      • High performance in a smaller than 5"x2" cross-section
      • Free of striations and any "socket shadow" effects.
      Product Features:
      • 8 lumen packages from 1000 lm/4ft to 6000 lm/4ft
      • 5 color temperatures ranging from 2700K to 5000K with 90 CRI option
      • Focus and Fill optics
      • Module lengths to create runs in 6" increments
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTruGroove_cove
    • TermékcsaládLedalite
    • TermékcsoportIndoor luminaires - Architectural linear
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész