Termékek közzététele
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
    Signify

    WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED

    The WAM1D/WBM1D is a line voltage LED flood light delivering 50,000 hours of operating life, has a CCT of 3,000K or 4,000K and a CRI of 80. Construction is die=cast aluminum for durability and it has fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth. Optics include a Clear tempered glass lens.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Completely dust tight and sealed against direct jets of water
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • IP66 rated
      • Warm or cool color temperatures available
      • Clear or frosted tempered lens available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWAM1D_WBM1D_Mini_Floodlight_LED
    • TermékcsaládHadco
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Landscape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész