Termékek közzététele
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Es un sistema de fachada adherido al soporte mediante un adhesivo y complementado con fijaciones mecánicas cuando se utiliza con paneles de Poliestireno Extruido (XPS). El número mínimo de fijaciones es de 6 para XPS.

Usos

Aislamiento térmico exterior

Características / Ventajas

  • Se eliminan los puentes térmicos.
  • Se elimina la condensación interior.
  • Acabados impermeables y transpirables.
  • Se corrigen las grietas de la fachada.
  • Se protege la estructura contra choques térmicos.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóes-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • TermékcsaládETICS
  • TermékcsoportETICS Insulation System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtrudált polisztirol (XPS)
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 leírásExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Insulation and Finish Systems
  • OmniClass szám23-13 25 19 11
  • OmniClass névSlab and Board Thermal Insulation