Termékek közzététele
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSikaGrout-4800
  • TermékcsaládGrouting
  • TermékcsoportCementitious Grouts
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-04-01
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 leírásCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 62 16
  • CSI MasterFormat 2014 névMetallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClass szám23-13 15 15 11 13
  • OmniClass névCatalyzed Metallic Concrete Grouts