Termékek közzététele
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
    Sika

    Wabo®WeatherSeam WSW Exterior

    Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_WSW_EXT
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints