Termékek közzététele
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit is a professional adjustable projector ideal to be installed on the ground, wall, arm and pole. Its flexibility of installation in combination with its symmetrical or asymmetric light beam, makes it suitable for both vertical and horizontal surfaces with direct or indirect light.

    MONOCHROME LED
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOVIT
    • TermékcsaládProjectors
    • TermékcsoportMOVIT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.7/5 csillag 4.7 (9)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    4.3/5 csillag 4.3 (11)
    4.6/5 csillag 4.6 (76)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText