Termékek közzététele
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
    Simes

    Shape

    SHAPE creates uniform light on the outer edge of windows producing charming light effects on residential, public, historical and artistic façades. Greatest miniaturization, huge versatility and high performances are the typical characteristics of this product which is able to enlighten even wide openings with a minimum energy consumption and its high functionality level. The light fitting uses only one LED and its inclination can be easily adjusted according to the different slopes of window sills keeping in this way its capacity to create attractive light scenes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSHAPE
    • TermékcsaládWall effect
    • TermékcsoportSHAPE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-11-05
    • Verziószám4
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.7/5 csillag 4.7 (9)
    3.7/5 csillag 3.7 (13)
    4.3/5 csillag 4.3 (11)
    4.6/5 csillag 4.6 (76)
    3.8/5 csillag 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText