Termékek közzététele
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
    Siniat France

    Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB

    Fireproof and acoustic ceiling consisting of a plasterboard and biosourced insulation

    Specifikáció
    • SINIAT FRANCE has developed the ACTIVE CAPT'AIR® TECHNOLOGY to IMPROVE THE QUALITY OF INDOOR AIR, AN EFFICIENCY PROVIDED BY 4 YEARS OF STUDY. The patented CAPT'AIR technology to improve indoor air quality is the result of SINIAT FRANCE research. In order to test its effectiveness, Siniat conducted 3 studies between 2013 and 2017. 

      BIOFIB' insulations are manufactured with 100% NATURAL, NON-IRRITANT FIBRES WITHOUT ANY VOC EMISSIONS FOR IRREPROACHABLE INTERIOR AIR QUALITY, as evidenced by the A+ labelling of these products. The use of BIOFIB' products is easy and above all safe for installers who can work without taking any particular precautions. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFR_CL_FIREPROOF_BIO_INSUL
    • TermékcsaládPartitions & Interior walls
    • Termékcsoportsolutions plaques de plâtre avec isolant biosourcé certifiées résistantes au feu
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagSzigetelés
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódSs_30_25
    • Uniclass 2015 leírásCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
    • OmniClass szám23-15 19 15 13
    • OmniClass névCeiling Panels
    • CSI UniFormat II kódC3030
    • CSI Uniformat II névCeiling Finishes